Philips Fortimo SLM C 927 PA 1208 L15 1919 G8NHE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 927 PA 1208 L15 1919 G8NHE

Code de commande: 929004834601
Code de commande complet: 872110311566900

Caractéristiques

  • Flux lumineux (max.)
    4.125 lm
  • Flux lumineux (min.)
    3.562 lm
  • Flux lumineux
    3.750 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    2700 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    151 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    91

Téléchargements