Philips Fortimo SLM C 925 FWW 1211 L19 2828G8 HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 925 FWW 1211 L19 2828G8 HE

Code de commande: 929004838401
Code de commande complet: 872110311801100

Caractéristiques

  • Flux lumineux (max.)
    5.841 lm
  • Flux lumineux (min.)
    5.044 lm
  • Flux lumineux
    5.310 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    2500 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    125 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements