Philips Fortimo SLM C 950 FFS 1205 L13 2024G8 HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 950 FFS 1205 L13 2024G8 HE

Code de commande: 929004837901
Code de commande complet: 872110311774800

Caractéristiques

  • Flux lumineux (max.)
    3.014 lm
  • Flux lumineux (min.)
    2.603 lm
  • Flux lumineux
    2.740 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    5000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    158 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    91

Téléchargements