Philips Fortimo SLM C 930 FPR 1205 L13 2024G8 HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 930 FPR 1205 L13 2024G8 HE

Code de commande: 929004837601
Code de commande complet: 872110311771700

Caractéristiques

  • Flux lumineux (max.)
    2.458 lm
  • Flux lumineux (min.)
    2.123 lm
  • Flux lumineux
    2.235 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    3000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    129 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements