Philips Fortimo SLM C 940 1309 L15 1919 G8NUHE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 940 1309 L15 1919 G8NUHE

Code de commande: 929004850101
Code de commande complet: 872110311382500

Caractéristiques

  • Flux lumineux (max.)
    2.332 lm
  • Flux lumineux (min.)
    2.014 lm
  • Flux lumineux
    2.120 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    4000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    201 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements