Philips Fortimo SLM C 940 PW 1319 L23 2828 G8UHE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 940 PW 1319 L23 2828 G8UHE

Code de commande: 929003873880
Code de commande complet: 872016932546300

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    4.130 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    4000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    197 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements