Philips Fortimo SLM C 930 1309 L15 2024 G8 UHE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 930 1309 L15 2024 G8 UHE

Code de commande: 929003872780
Code de commande complet: 872016932513500

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    2.035 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    3000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    194 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements