Philips Fortimo SLM C 830 PW 1205 L15 1919 G8NHE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 830 PW 1205 L15 1919 G8NHE

Code de commande: 929003901680
Code de commande complet: 872016938167400

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    2.690 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    3000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    174 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    80

Téléchargements