Philips Fortimo SLM C 840 1204 L09 1313 G8N HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 840 1204 L09 1313 G8N HE

Code de commande: 929003900080
Code de commande complet: 872016938119300

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    2.090 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    4000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    169 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    80

Téléchargements