PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Fortimo SLM C 930 1203 L09 1313 G8N HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 930 1203 L09 1313 G8N HE

Code de commande: 929003899080
Code de commande complet: 872016938089900

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    1.515 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    3000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    163 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements