Philips Fortimo SLM C 935 PW 1216 L23 2828 G8 HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 935 PW 1216 L23 2828 G8 HE

Code de commande: 929003895280
Code de commande complet: 872016937975600

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    9.125 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    3500 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    161 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements