Philips Fortimo SLM C 835 1208 L15 2024 G8 HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 835 1208 L15 2024 G8 HE

Code de commande: 929003891280
Code de commande complet: 872016937855100

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    4.570 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    3500 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    176 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    80

Téléchargements