Philips Fortimo SLM C 930 PC 1203 L09 1619 G8 HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 930 PC 1203 L09 1619 G8 HE

Code de commande: 929003886480
Code de commande complet: 872016937711000

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    1.525 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    3000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    147 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements