PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Xi BP 40W 0.2-0.7A S 230V C123 sXt

Description du produit

Philips Xi BP 40W 0.2-0.7A S 230V C123 sXt

Code de commande: 929001499406
Code de commande complet: 871869967027600

Caractéristiques

  • Durée de vie nominale
    100.000 h
  • Type de lampe
    LED

Téléchargements