Philips Xi 150W 0.52-0.84A WL RI129S

Description du produit

Philips Xi 150W 0.52-0.84A WL RI129S

Code de commande: 929003403080
Code de commande complet: 692234194870100

Caractéristiques

  • Consommation électrique
    157 W
  • Ondulation de courant de sortie (max.)
    5 %
  • Courant de sortie (max.)
    840 mA
  • Tension du circuit sans charge (DC) (max.)
    300 V
  • Courant d'entrée (AC)
    690 mA
  • Puissance de sortie (max.)
    150 W
  • Puissance de sortie (min.)
    83 W
  • Courant en sortie (min.)
    520 mA
  • Tension de sortie (max.)
    260 V
  • Tension de sortie (min.)
    160 V
  • Classe de protection CEI
    Classe électrique I

Téléchargements