Philips Xi 100W 0.35-0.55A WL RI129S

Description du produit

Philips Xi 100W 0.35-0.55A WL RI129S

Code de commande: 929003402980
Code de commande complet: 692234194868800

Caractéristiques

  • Consommation électrique
    106 W
  • Ondulation de courant de sortie (max.)
    5 %
  • Courant de sortie (max.)
    550 mA
  • Tension du circuit sans charge (DC) (max.)
    300 V
  • Courant d'entrée (AC)
    460 mA
  • Puissance de sortie (max.)
    100 W
  • Puissance de sortie (min.)
    56 W
  • Courant en sortie (min.)
    350 mA
  • Tension de sortie (max.)
    260 V
  • Tension de sortie (min.)
    160 V
  • Classe de protection CEI
    Classe électrique I

Téléchargements