Philips TD linéaire isolé (Touch et DALI)
Ces pilotes conviennent aux applications d’éclairage général. Ces pilotes offrent une efficacité élevée, une bonne qualité de la lumière et une longue durée de vie, avec une flexibilité totale.
Produits
| Produit | Comparer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XITANIUM 18W 0.1-0.5A 54V TD 230V8718699698362 | 18 | 54 | 500 | DALI SimpleSet/NFC | DALI TD | ||
Xitanium 36W 0.3-1.0A 54V TD 230V G28719514287853 | 36 | 54 | 1000 | DALI | DALI Mode couloir TD | ||
Xitanium 72W 1.2/1.4A 51V DS 230V6922341919640 | 71.4 | 51 | 1400 | DipSwitch | Corrigé | ||
Xitanium 36W 0.3-1.0A 54V TD S 230V G28720169205284 | 36 | 54 | 1000 | SimpleSet/NFC | DALI Mode couloir TD | ||
Xitanium 75W 0.7-2.0A 54V TD S 230V G28720169205307 | 75 | 54 | 2000 | SimpleSet/NFC | DALI Mode couloir TD | ||
Xitanium 41W 0.5-0.8A 51V TD DS 230V G28720169294714 | 40.8 | 51 | 800 | DipSwitch | DALI TD | ||
Xitanium 72W 0.9-1.4A 51V TD DS 230V G28720169294738 | 71.4 | 51 | 1400 | DipSwitch | DALI TD |
Informations sur la famille de produits
Description
Les pilotes isolés Xitanium / SELV sont idéaux pour les systèmes intérieur linéaires. Ces pilotes sont disponibles en DALI, DALI Industrie ou sans interface de contrôle. Le courant de sortie peut être réglé via la configuration DALI/NFC ou une résistance de réglage LED externe. Ces pilotes présentent une faible ondulation du courant de sortie allant jusqu'à 4 % pour les fréquences hautes et basses, ainsi que de faibles spécifications de veille.
Avantages
La faible ondulation du courant de sortie garantit l'absence d'interférence avec les systèmes de sécurité, les téléphones portables, les webcams ou les scanners de codes-barres.
Ces pilotes offrent une large gamme de caractéristiques. Ils sont faciles à intégrer dans la conception et simplifient le processus d'approbation.
Caractéristiques
Gamme complète de pilotes DALI dimmables et programmables.
Garantie système de cinq ans
Applications
Avertissement et sécurité
Les avertissements de sécurité et les instructions d'installation doivent être pris en compte lors des processus de conception, de fabrication et d'installation.
Évitez de toucher les pièces sous tension.