Philips Xitanium 65W 200-350mA 185V DS 230V AW

Description du produit

Philips Xitanium 65W 200-350mA 185V DS 230V AW

Code de commande: 929003953601
Code de commande complet: 872110307258000

Caractéristiques

  • Consommation électrique
    71 W
  • Ondulation de courant de sortie (max.)
    0 %
  • Courant de sortie (max.)
    350 mA
  • Tension du circuit sans charge (DC) (max.)
    250 V
  • Courant d'entrée (AC)
    330 mA
  • Courant d'entrée (CC)
    390 mA
  • Puissance de sortie (max.)
    64.7 W
  • Puissance de sortie (min.)
    24 W
  • Courant en sortie (min.)
    200 mA
  • Tension de sortie (max.)
    185 V
  • Tension de sortie (min.)
    120 V
  • Classe de protection CEI
    Classe électrique I

Téléchargements