Philips Connecté isolé linéaire

Ballasts électroniques de LED d'intérieur pour applications de bureau et de commerces commandées par capteurs

Produits

Produit Comparer
36
54
1000
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
SR
75
54
2000
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
SR

Informations sur la famille de produits

Description

Les ballasts Philips Sensor-Ready sont idéaux pour une utilisation avec des capteurs et des systèmes de gestion d'un bâtiment. Grâce à l'alimentation DALI 2.0 intégrée, il est facile d'alimenter les capteurs et les modules sans fil directement à partir du ballast. Le ballast dispose également d'une mesure d'énergie intégrée pour une utilisation dans les systèmes de gestion d'un bâtiment du programme de partenariat SR Certified. Ce programme avec les principaux fournisseurs de gestion de bâtiment et de capteurs garantit que les capteurs et contrôleurs certifiés fonctionnent de manière transparente avec le ballast Xitanium SR.

Avantages

  • Concept Sensor-Ready, idéal pour une utilisation avec des capteurs et des systèmes de gestion d'un bâtiment

  • Alimentation intégrée via DALI 2.0 pour alimenter les capteurs et les radios sans fil directement à partir du ballast, spécifications ouvertes pour tous les équipementiers, simplifiant l'intégration de capteurs dans le luminaire

Caractéristiques

  • Mesure de puissance, accessible via DALI, avec une précision de 4 % d'écart maxi

Applications

  • Bureaux

Téléchargements