Philips CertaDrive linéaire isolé

Les pilotes LED isolés CertaDrive sont conçus pour répondre aux besoins du marché en matière d'éclairage optimal avec des performances fiables, offrant des réglages de courant et de tension spécifiques.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produits

Produit Comparer
20
40
500
No
Corrigé
24
40
600
No
Corrigé
36
40
900
No
Corrigé
42
40
1050
No
Corrigé

Informations sur la famille de produits

Description

Les ballasts isolés LED CertaDrive se distinguent par leur polyvalence et leurs nombreux atouts, ce qui les rend particulièrement adaptées aux installations dans les bureaux, établissements scolaires et centres hospitaliers. Conçus pour répondre aux exigences les plus strictes du marché, ces ballasts garantissent une haute qualité de l'éclairage, sans scintillement visuel ni effets stroboscopiques tout en assurant des performances exceptionnelles.

Avantages

  • Différents mélanges Vout/Iout pour les applications à volume élevé

  • Confort pour les yeux et assurance de performances adaptées à l'appareil photo

Caractéristiques

  • Courant de sortie à faible ondulation (4 %) Application

  • Durée de vie de 50 000 heures @Tc-life

Applications

  • bureaux et espaces publics

Téléchargements