Bruxelles, Belgique – Avec le retour des beaux jours, on a envie de profiter de la terrasse et du jardin. Pour dîner en famille, boire un verre entre amis… jusque tard dans la nuit! L'éclairage extérieur soulignera joliment ces précieux moments.
5 astuces pour bien choisir ses luminaires d'extérieur
- Optez pour des luminaires élégants, qui s'harmonisent avec le style de votre maison et de votre jardin.
- Achetez vos luminaires dans une gamme qui propose des produits coordonnés (appliques murales, bornes et/ou potelets).
- Choisissez des luminaires qui créent une atmosphère chaleureuse à la nuit tombée.
- Veillez à ce que l'éclairage soit suffisant pour garantir confort et sécurité.
- Informez-vous sur la consommation électrique des luminaires afin de réduire votre facture énergétique et protéger la planète.
Exprimez votre style avec Ledino outdoor de Philips
Vous avez une maison moderne? Aménagez un jardin moderne! Ledino outdoor de Philips est la première gamme d'éclairage extérieur qui s'adapte parfaitement au style des maisons contemporaines. Ces luminaires affichent un look époustouflant, à la fois minimaliste et élégant. Ils sont le fruit d'une toute nouvelle technologie d'éclairage
PowerLED qui permet de nouvelles avancées en matière de miniaturisation. Résultat: des luminaires compacts et fins qui embellissent le jardin. Grâce à la technologie PowerLED, ils consomment cinq fois moins que les luminaires à incandescence classiques et ont une durée de vie ultra-longue. Vous n'avez plus à vous soucier ni du coût énergétique ni du remplacement des ampoules. Ledino outdoor se décline en une vaste gamme de produits. Vous n'aurez que l'embarras du choix!
Ledino outdoor ref. 16820 et 16821
Applique à effets lumineux décoratifs avec faisceaux de lumière bidirectionnels.
Disponible en 2 coloris (gris ou gris foncé) et 2 dimensions, à encastrer ou non.
Apd 134,95 €.
Ledino outdoor ref. 16355, 16356 et 16357
Eclairage direct pour le balisage et pour l'éclairage de terrasses et d’allées.
Aluminium gris, disponible en 2 dimensions, avec ou sans détecteur de mouvement.
Apd 99,95 €.
Une silhouette simple, qui donne l'impression que la lumière jaillit de nulle part, des formes qui semblent découpées par la lumière provenant de la source LED cachée, telles sont quelques-unes des raisons pour lesquelles la gamme Philips Ledino outdoor a remporté, cette année, un iF award, une renommée mondiale sur le plan du design.
Faites des économies tout en élégance avec Ecomoods outdoor de Philips
Pour illuminer vos espaces extérieurs à moindre coût, il existe de nombreuses solutions d'éclairage à faible consommation. Hélas, la plupart de ces solutions sont peu esthétiques… Avec Ecomoods outdoor, Philips prouve qu'il est possible de réduire drastiquement la facture énergétique sans sacrifier l'esthétique et la qualité de la lumière. Les luminaires Ecomoods affichent un style raffiné et diffusent une élégante lumière blanche naturelle tout en économisant jusqu'à 80% de la facture! La technologie basse consommation longue durée vous permet de faire des économies année après année. Les luminaires Ecomoods outdoor sont également conçus pour résister à l'épreuve des saisons. Leurs matériaux de haute qualité et ultra-résistants leur assurent une très longue durée de vie. Découvrez la vaste gamme des appliques, potelets et bornes Ecomoods outdoor.
Ecomoods outdoor ref 16351, 16352, 13653 et 16354.
Luminaire à ampoule à durée de vie ultra-longue, aluminium et synthétique, gris foncé.
Applique murale, disponible en 2 dimensions, avec ou sans détecteur de mouvement. Apd 52,95 €.
Modèle sur pied, disponible en 2 dimensions. Apd 72,95 €.
Ecomoods outdoor ref 16340 et 16342.
Luminaire à ampoule à durée de vie ultra-longue, acier inoxydable et synthétique.
Applique murale, disponible en 2 dimensions, avec ou sans détecteur de mouvement. Apd 62,95€.
Modèle sur pied, disponible en 2 dimensions. Apd 69,95 €.