Philips OptiVision LED gen 3.5
OptiVision LED gen 3.5 – L’éclairage intelligent des grands espaces et des terrains de sports
Produits
| Produit | Comparer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 149.640 | 5700 | 70 | 1.000 | |||
148 | 149.640 | 5700 | 70 | 1.000 | |||
149 | 225.330 | 5700 | 70 | 1.500 | |||
149 | 225.330 | 5700 | 70 | 1.500 |
Informations sur la famille de produits
Description
Le système de projecteur OptiVision LED gen 3.5 Philips offre une solution d'éclairage complète pour une large gamme d'applications d'éclairage de grands espaces et de terrains de sport, des plus simples aux plus complexes. Cette gamme de projecteurs à haute efficacité comporte un boîtier d'une seule pièce moulé sous pression, avec deux ou trois modules LED, qui fonctionnent également avec un boîtier appareillage driver externe, séparé pour être utilisé à distance du projecteur (BV), ou préfixé sur la lyre de montage du projecteur (HGB) pour faciliter l'installation et réduire le coût initial. Ces projecteurs répondent aux normes de performance les plus élevées, offrent une qualité d'éclairage exceptionnelle et procurent sécurité et confort visuel.
Avantages
Une vaste gamme d’optiques qui garantissent un rendement optique optimal et permettent une distribution très précise de l’éclairage avec une lumière diffuse réduite au minimum.
L’inclinaison 0° permet une valeur SCx basse pour les projets nécessitant la réutilisation de structures de mâts afin de minimiser l’investissement requis. Elle accroît également le confort et réduit les plaintes des résidents concernant la nuisance lumineuse.
Caractéristiques
Corps d'une seule pièce moulé sous pression, avec un niveau de protection IP66 contre la poussière et l'eau
Tolérance d'une large plage de températures ambiantes, ce qui le rend adapté à de nombreuses applications d'éclairage de grands espaces et de terrains de sport