Philips Maxos fusion

Monipuolinen ja laadukas kiskovalaistusjärjestelmä

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuote Vertaa
180
6 200
4000
34,5
22
177
10 100
4000
57
22
171
12 300
4000
72
22
172
5 000
4000
29
22
165
6 100
4000
37
22
160
8 000
4000
50
22
177
10 100
4000
57
22
171
12 300
4000
72
22

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, joka tarjoaa erinomaisen laadukkaan ja energiatehokkaan valaistuksen. Myymälävalaistuksessa kiskoon voidaan integroida lineaarisia paneeleita, kohdevalaisimia ja muita valaisimia. Teollisuuskohteissa voidaan alentaa asennus- ja huoltokustannuksia vähentämällä lineaaristen paneeleiden käyttöä. Kisko on saatavilla jopa 13-johtoisena, jolloin järjestelmään voidaan integroida myös kolmannen osapuolen laitteita sekä sensoreita. Ratkaisua voidaan mukauttaa vapaasti tarpeen mukaan valaisimien ja laitteiden sijaintia muuttamalla.

Edut

  • Mukautettava valaistusratkaisu, jonka sijoittelua voidaan muuttaa kätevästi tarpeen mukaan

  • Saatavilla erilaisia valokeilavaihtoehtoja, jolloin jokaiseen käyttökohteeseen saadaan tehokas valaistus

Ominaisuudet

  • Kiskovalaistusjärjestelmä, jonka saa jopa 13-johtoisena

  • Laadukas ratkaisu, joka mahdollistaa tasaisen ja miellyttävän valaistuksen

Käyttökohteet

  • Ruokakaupat
  • Teollisuushallit/teollisuusalueet
  • Varastot/jakelukeskukset

Lataukset