México - Español

Philips Iluminación de emergencia LED

La familia de luminarios de emergencia proporciona la mejor solución económica para todas sus necesidades generales sin reducir la calidad y el rendimiento.

Productos

Rotulo Salida EZSRXTEU2GWEM
Rotulo Salida EZSRXTEU2GWEM
910523318158
Lum Emergencia LEDR1W5
Lum Emergencia LEDR1W5
919406020731

Información de la familia de productos

Descripción

El luminario Philips LED Emergency es una línea económica de unidades remotas de iluminación de emergencia que proporcionan una solución para aplicaciones comerciales y minoristas con un presupuesto sensible al precio sin comprometer la calidad y la apariencia.

Ventajas

  • Reflector de alta eficacia que proporciona distribución lumínica excelente

  • Los focos ajustables brindan mayor flexibilidad al producto

Características

  • Voltaje: 120-277 V

  • Indicador LED con estado de carga de la batería y un botón para verificación manual de funcionamiento

Aplicaciones

  • Tiendas minoristas
  • Hotelería
  • Industrias

Advertencia y seguridad

  • Producto para uso en interiores

  • Asegúrate de que el cable a tierra esté conectado correctamente

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Iluminación de emergencia LED es_MX pdf 506.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-Iluminación de emergencia LED
Diversos activos