Philips CoreLine resistente al agua, 57.1 W, L1500 mm, 7500 lm, 4000 K, Haz muy ancho, Ópalo, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500
Descripción del producto
L1500 mm, Policarbonato, Gris, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 7500 lm, 57.1 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz muy ancho, Ópalo, Policarbonato, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 3 polos, Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido)
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable No
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Controlador incluido Sí
- Etiqueta de Servicio Sí
- Lighting Technology LED
- Nivel Rendimiento
- Período de garantía 5 años