México - Español

Philips Montaje empotrado en pared universal

Uni Wall Mount Recessed: Urban recessed wall mount se instala en superficies, por ejemplo, garajes de estacionamiento, entradas, terrazas exteriores y muros de jardines.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Todas las áreas públicas buscan las soluciones de iluminación más confiables y profesionales, por ejemplo, áreas de estacionamiento, entradas, terrazas exteriores y muros en el jardín. El Philips Uni Wall Mount recessed se puede instalar fácilmente de acuerdo con cada situación para proporcionar una iluminación optimizada en los alrededores. El diseño moderno y elegante hace que el dispositivo sea adecuado para instalarlo en escenarios de renovación o instalación nueva. El Philips Uni Wall Mount recessed le permite obtener una fiabilidad excepcional y mucho más. Al igual que otras gamas de productos de Philips, el producto está diseñado bajo una variedad de estándares de calidad de Philips con una buena relación calidad/precio. Por lo tanto, el Philips Uni Wall Mount recessed ofrece otra opción asequible, energéticamente eficiente y estable en la familia de dispositivos empotrados en pared.

Ventajas

  • Diseño moderno y estilizado.

  • Soporte de pared empotrado de alta potencia (12 W) con posibilidad de personalizarlo a 20 W.

Características

  • Carcasa de aluminio moldeado a presión y difusor de vidrio templado.

  • Acabado de pintura en polvo en bronce arquitectónico texturizado.

Aplicaciones

  • Pasarelas
  • Parques y plazas
  • Zonas de aparcamiento al aire libre

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Montaje empotrado en pared universal es_MX pdf 190.6 kB
Instrucciones de instalación
BWP400 pdf 4.0 MB

Imágenes

Family-Photographs-Montaje empotrado en pared universal
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
BWP400 A zip 414.5 kB