Philips CorePro, LEDtube, T8, 1200 mm, 12, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1700 lm, 1700 lm, 1800 lm, 1800 lm, 1800 lm, 50000 hora(s)
12T8/COR/48-5CCT/FF18/G/DIM 25/1
Descripción del producto
CorePro, LEDtube, T8, 1200 mm, 12, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1700 lm, 1700 lm, 1800 lm, 1800 lm, 1800 lm, 50000 hora(s), 144 lm/W, G13, Cristal
Especificaciones
- Tapa-base
- G13
- Vida útil nominal
- 50,000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 50,000
- Lighting Technology
- LEDtube