México - Español

Philips LED HPI, T60, Red eléctrica, 110-240 V, 20 W, 31W CFL, 50W HID, E27, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 hora(s)

TForce Core HB 1.8Klm 20W E27 865 W

Descripción del producto

LED HPI, T60, Red eléctrica, 110-240 V, 20 W, LED alternative to 31W CFL, 50W HID, E27, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 90 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20

Código del pedido: 929004315612
Código de pedido completo: 872110312787700

Especificaciones

  • Tapa-base
    E27
  • Vida útil nominal
    25,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LED HPI
  • Período de garantía
    3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004315612 es_MX pdf 780.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004315612_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-929004315612_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core HB 1.8Klm 20W E27 865 W ies 5.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-PHILIPS-TrueForce-LED-COMF-7165405-Ref-929004271212 pdf 953.1 kB