México - Español

Philips LED HPI, T120, Red eléctrica, 110-240 V, 60 W, 60W CFL, 100W HID, E27, 6500 K, 5000 lm, CRI 80, 25000 hora(s)

TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV

Descripción del producto

LED HPI, T120, Red eléctrica, 110-240 V, 60 W, LED alternative to 60W CFL, 100W HID, E27, 6500 K, 5000 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 83 lm/W, PF 0.92, RG1, IP20

Código del pedido: 929004271412
Código de pedido completo: 872110306409700

Especificaciones

  • Tapa-base
    E27
  • Vida útil nominal
    25,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LED HPI
  • Período de garantía
    3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004271412 es_MX pdf 785.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004271412_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-929004271412_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV ies 11.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-TrueForce-Core-LED-Industrial-and-Retail-HPI-SON-HPL-COMF-7165405-Ref-929003758812 pdf 742.7 kB