México - Español

Philips LED HPI, T100 en forma de T, Red eléctrica, 110-240 V, 50 W, CFL-i 50W, HID 70W, E27, 6500 K, 4000 lm, 25000 hora(s)

TForce Core HB 4Klm 50W E27 865 WV

Descripción del producto

LED HPI, T100 en forma de T, Red eléctrica, 110-240 V, 50 W, LED alternative to CFL-i 50W, HID 70W, E27, 6500 K, 4000 lm, 25000 hora(s), 80 lm/W, RG1

Código del pedido: 929004271312
Código de pedido completo: 872110306407300

Especificaciones

  • Tapa-base
    E27
  • Vida útil nominal
    25,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LED HPI
  • Período de garantía
    3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004271312 es_MX pdf 523.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004271312_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004271312_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core HB 4Klm 50W E27 865 WV ies 11.5 kB