Philips LED MR16

La solución de foco LED perfecta

Productos

Producto Comparar
7
515
2700
GU5.3
7
515
3000
GU5.3
7
515
3000
GU5.3

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips LED MR-16 con tecnología de óptica única brindan el mismo estilo y calidad de color que las lámparas halógenas tradicionales usando solo una fracción de su energía. Perfectas para la iluminación focalizada, compatibles con la mayoría de los sistemas actuales con conexiones MR16 GU5.3 y diseñadas como reemplazo de retrofit para los focos halógenos o incandescentes.

Ventajas

  • Hasta un 80 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas y costos de mantenimiento reducidos

  • Fácil reemplazo y retrofit. Alta compatibilidad con los transformadores

Características

  • Desde 15 000 a 40 000 horas de vida útil de los LED

  • Fácil reemplazo y retrofit: "ajuste perfecto" en casi todos los sistemas halógenos actuales. Opciones con cumplimiento de Title 20 y Title 24 JA8 disponibles

Aplicaciones

  • Hoteles, restaurantes, bares, cafés, museos, tiendas
  • Recepciones, pasillos, huecos de escalera, baños, áreas de recepción, exposiciones, vitrinas

Descargas