Philips CorePro LEDcapsule MV
Producto especializado LED de tensión de red con ahorros de energía muy grandes y una alta potencia lumínica
Información de la familia de productos
Descripción
Los LED especializados brindan una luz de gran calidad para convertirse en el verdadero reemplazo de las lámparas de halógeno especializadas (como G9 y R7S). Resultan particularmente útiles para la iluminación dirigida en hoteles y restaurantes, e ideales para aplicaciones decorativas y ambientales. Los productos LED especializados ofrecen grandes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento, sin comprometer en absoluto la calidad de la luz.
Ventajas
Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas
Costos de mantenimiento más bajos
Características
Fácil renovación
Vida útil de 15 000 horas