Philips TUV T5
TUV T5: lámparas de diámetro pequeño para aplicaciones profesionales
Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUV 36T5 SP NO/32927970004099 | 40 | - | - | - | Single Pin | ||
TUV 64T5 HE SP UNP/32927970504099 | 75 | - | - | - | Single Pin |
Información de la familia de productos
Descripción
Las lámparas TUV T5 son lámparas con terminal simple o doble UV-C que emiten 253,7 Nm. El diámetro pequeño de 16 mm de la lámpara permite un diseño del sistema compacto y flexibilidad de diseño. Las lámparas TUV T5 ofrecen una producción UV constante durante toda la vida útil.
Ventajas
Salida controlada de UV-C en la vida útil de la lámpara
Gran eficacia del sistema
Características
Radiación UV de onda corta con un pico a 253,7 nm (UV-C)
Diámetro pequeño
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.
PELIGRO: producto del Grupo de riesgo 3 Ultravioleta. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.