Philips MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ FastFit: fácil reemplazo de lámparas en segundos

Productos

Producto Comparar
1,500
119,550
6000
-
PGJX50
1,200
92,000
6000
-
PGJX50

Información de la familia de productos

Descripción

Todas las lámparas dejan de funcionar en algún momento, pero cuando esto sucede con las MSR Gold™ FastFit de terminal simple, se reemplazan en segundos gracias a la base y el soporte de la lámpara especialmente diseñados. Esta lámpara proporciona un haz de gran intensidad de luz blanca y pura para obtener un rendimiento luminoso verdadero, mientras que los casquillos dorados ofrecen protección superior contra el calor y evitan las fallas prematuras. La tecnología P3 permite el uso en cualquier posición y a temperaturas más altas, lo que extiende aún más la vida útil de la lámpara y la consistencia en la producción de luz de gran calidad. Además, como el diseño FastFit se aplica a las lámparas Philips halógenas, se puede cambiar entre las tecnologías de las lámparas de forma rápida y fácil. Philips MSR GoldTM FastFit se puede utilizar en un rango de potencias de la lámpara entre 700 W y 2500 W.

Ventajas

  • Reemplazo de lámparas en solo segundos, intercambiables con lámparas halógenas

  • Gran intensidad de haz

Características

  • Philips FastFit

  • Arco muy corto

Aplicaciones

  • Entretenimiento

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Descargas