El arco corto y el diseño compacto de la lámpara ofrecen una luminaria compacta que proporciona un haz de gran intensidad, al tiempo que las excelentes características de reproducción de color ayudan a garantizar colores óptimos en el escenario. La tecnología P3 sumamente innovadora, desarrollada por Philips, permite usar las lámparas MSR Short Arc en temperaturas más altas y en cualquier posición de funcionamiento. ¿El resultado? Vida útil más prolongada, menos fallas tempranas y un rendimiento muy consistente durante la vida útil de la lámpara.
Permite el uso a temperaturas más altas en cualquier posición de funcionamiento. Vida útil más prolongada, menos fallas tempranas, rendimiento consistente durante la vida útil
Gran intensidad de haz
Protección Philips Pinch
Arco corto
Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.