Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin

¡La tecnología más segura!

Productos

Producto Comparar
42.0
3,000
4000
-
GX24q-4

Información de la familia de productos

Descripción

MASTER PL-T TOP es una lámpara fluorescente compacta y eficaz, que se usa típicamente en luces descendentes generales para aplicaciones en comercios, hotelería y oficinas que requieren niveles más altos de iluminación. La tecnología de amalgama Philips garantiza un rendimiento óptimo en aplicaciones con un amplio rango de temperaturas, lo que brinda niveles de eficacia y producción significativamente más altos. La versión de 4 pines está diseñada para funcionar con dispositivos de control electrónico y cuenta con una base de lámpara a presión.

Ventajas

  • Rendimiento de iluminación optimizado en un amplio rango de temperaturas gracias a la tecnología de amalgama Philips

  • Recebado en caliente; tiempo de arranque de la luz moderado luego de enfriamiento en temperaturas bajas

Características

  • Base de 4 pines

  • Tecnología de amalgama Philips aplicada

Aplicaciones

  • Diseñada para iluminación general o complementaria en ambientes profesionales y semiprofesionales
  • Ideal para uso en luces descendentes empotradas o de montaje sobre superficie, unidades de pared
  • Primera opción para ciclos de interrupción largos y máxima producción de luz

Advertencia y seguridad

  • Las características eléctricas y técnicas de la lámpara se ven afectadas por las condiciones de funcionamiento, es decir, la temperatura ambiente y la posición de funcionamiento de la lámpara así como el dispositivo de control de alta frecuencia utilizado

  • La vida útil es más corta cuando se utiliza el interruptor con frecuencia y no se precalientan correctamente los electrodos

Descargas