México - Español

Philips MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Brillo encantador, diseño miniatura

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámpara de descarga de haluro metálico cerámico de gran eficacia, terminal simple y de tamaño miniatura que proporciona una luz blanca brillante y nítida

Ventajas

  • El haz de alta intensidad de luz blanca brillante y nítida hace que la mercadería se vea irresistible

  • La estabilidad del color y en la producción del flujo luminoso durante toda la vida útil conservan el encanto de tu comercio cada temporada

Características

  • Luz brillante blanca nítida

  • Excelente reproducción de color, con rojo extra

Aplicaciones

  • Iluminación de acentuación y exhibición para comercios
  • Iluminación de interior general y decorativa
  • Iluminación de áreas exteriores

Advertencia y seguridad

  • Usar solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara

Descargas