México - Español

Signify Dynalite Controladores de carga Dynalite

Los controladores de carga hacen el trabajo pesado en el sistema de control

Productos

DGTM402 V2

DGTM402 V2

913703024309
DDLEDC605GL

DDLEDC605GL

913703061209
DDBC320-DALI

DDBC320-DALI

913703079709
DDRC1220FR-GL

DDRC1220FR-GL

913703243009
DDMC802

DDMC802

913703243509
DDRC420FR

DDRC420FR

913703244609
DDRC-GRMS-E

DDRC-GRMS-E

913703334009
DDBC1200

DDBC1200

913703372009

Información de la familia de productos

Descripción

La gama Dynalite de controladores de regulador de intensidad de señal ha sido diseñada para cumplir con las exigencias futuras de los proyectos. Pueden transmitir todos los protocolos de controladores estándares de la industria (1-10 V, DSI, DALI y Broadcast DALI) y admiten dos gamas de instalaciones de carril DIN y caja de pared para ofrecer oportunidades de instalación flexibles. La gama de controladores de regulador de intensidad de señal también admite una amplia variedad de controladores con diversos tamaños y cantidades de circuitos para utilizarlos en forma individual o como parte de un sistema y adaptarlos a los requisitos de cualquier proyecto.

Ventajas

    Aplicaciones

    • Industrial
    • Educación
    • Centros de salud
    • Tiendas minoristas
    • Hotelería

    Descargas