México - Español

PILA PILA downlight, 24 W, 2000 lm, 4000 K, Mate

PILA G2 DL052 SF RD LED 2000 40K 24W 11"

Descripción del producto

Metal, Blanco, Fuente de alimentación, 2000 lm, 24 W, 83 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) <6, Haz de luz ancho, Mate, Polipropileno, IP20 | Protección para los dedos, IK01 | 0,15 J, Clase de seguridad II, Cable de 0,2 m sin enchufe, Unidad de conexiones de 2 polos

Código del pedido: 929004079102
Código de pedido completo: 872790097381500

Especificaciones

  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Período de garantía
    1 años

Descargas