Philips Transformador LED Xitanium TD 24VDC

Transformador LED Xitanium TD 24VDC G2

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Productos

Producto Comparar
30
24
1250
DALI
TD
IP20
60
24
2500
DALI
TD
IP20
100
24
4166
DALI
TD
IP20
200
24
8333
DALI
TD
IP20

Información de la familia de productos

Descripción

El nuevo transformador LED Xi TD 24VDC G2 está diseñado con función de regulación DALI para ofrecer una experiencia de control de luminancia excelente y fluida con una fuerte inmunidad antiinterferencia. Como protocolo digital maduro dedicado a la iluminación, la nueva serie ha maximizado la compatibilidad con las plataformas de control de edificios convencionales. Junto con la carcasa delgada y el diseño independiente, la instalación se hace fácil y flexible. Esta serie ofrecerá una fiabilidad excepcional con 50.000 horas.

Ventajas

  • Dali 2.0 permite controles digitales por cable

  • Ofrece opciones para distintos diseños de luminarias

Características

  • Dali 2.0 con regulación del 1-100%

  • Aplicación de clase II

Aplicaciones

  • Iluminación de expositores en tiendas
  • Iluminación de foseados
  • Iluminación de estanterías
  • Iluminación de oficinas

Descargas