Philips Transformador LED IP67 220-240V

Transformador LED IP67 220-240V

Productos

Producto Comparar
150
24
6250
Fijo
IP67
300
24
12500
Fijo
IP67
75
12
6250
Fijo
IP67
75
24
3120
Fijo
IP67
100
12
8330
Fijo
IP67
100
24
4170
Fijo
IP67

Información de la familia de productos

Descripción

Los transformadores LED de tensión constante totalmente electrónicos de Philips están diseñados para funcionar con soluciones LED de 24 V CC que se utilizan en aplicaciones generales, como iluminación de expositores refrigerados, iluminación de expositores minoristas e iluminación de acento lineal. Están diseñados específicamente para garantizar el máximo rendimiento con la máxima robustez combinada con una larga vida útil. Además, la gama IP67 está diseñada para aplicaciones en entornos en exterior, como señalización y proyección de luz.

Ventajas

  • Las tensiones de servicio SELV garantizan la seguridad incluso en caso de dañarse el cableado o las placas de circuitos LED

  • Ahorro energético a través de una alta eficiencia

Características

  • Uso independiente para aplicaciones de aislamiento de clase I

  • Aprobaciones y certificaciones internacionales

Aplicaciones

  • Iluminación de áreas y de proyección
  • Iluminación industrial
  • Iluminación de señalización

Descargas