Philips Panel LED SmartBright RC048 G3

Más confiable, más profesional: la solución LED accesible para oficinas.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El panel SmartBright LED es la solución de LED más económica para proporcionar una iluminación confiable y calificada en áreas de trabajo; además, posee larga vida útil y crea un ambiente de oficina más luminoso y confortable.

Ventajas

  • Diseño estilizado y elegante: altura de la luminaria inferior a 4 cm

  • PMMA como material guía de luz: fuerte rendimiento antiamarilleo durante toda su vida útil

Características

  • 4260 lm

  • 125 lm/W

Aplicaciones

  • Open Office, Sala de reuniones, Zona de circulación, Hospital, Biblioteca

Advertencia y seguridad

  • Para uso en interiores únicamente.

  • El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de materiales peligrosos, como azufre, cloro, ftalato, etc.

Descargas