Philips Essential LED Panel RC035

Más confiable, más profesional, la solución LED más accesible para espacios de trabajo.

Productos

Producto Comparar
100
4.000
4000
40
-

Información de la familia de productos

Descripción

El Panel LED Essential RC035 es la solución LED más rentable, que ofrece iluminación profesional y confiable en áreas de trabajo, con un ciclo de vida extendido, creando un ambiente más brillante y saludable.

Ventajas

  • Diseño delgado y elegante: altura de la luminaria de 3 cm

  • PMMA como material "guía de luz": excelente rendimiento antiamarilleo durante todo el ciclo de vida

Características

  • 4000 lm

  • 100 lm/W

Aplicaciones

  • Oficinas de plantas libre
  • Salas de reuniones
  • Áreas de circulación
  • Hospitales
  • Bibliotecas y auditorios
  • Salones de ventas

Advertencia y seguridad

  • Para uso en interiores únicamente

  • El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de material peligroso, como azufre, cloro, ftalato, etc.

Descargas