Philips CoreLine de montaje sobre pared, 20 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, IP65

WL140V LED20S/840 PSU WH

Descripción del producto

D390 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 2200 lm, 20 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Simétrico, Ópalo, Policarbonato, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Clase de seguridad II, Conector con enchufe de 6 polos

Código de pedido: 911401847682
Código de pedido completo: 871951452874199

Especificaciones

  • Fuente de luz reemplazable
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Rendimiento
  • Clase de mantenimiento
    La luminaria de clase C sin piezas reparables, no reparable
  • Período de garantía
    5 años
  • Clasificación de sostenibilidad
    Unclassified

Descargas