Philips SmartBright Road

Iluminación mediante LED elegante, confiable y rentable

Productos

Producto Comparar
130
17.500
4000
70-79
140

Información de la familia de productos

Descripción

SmartBright Road es ideal para calles nuevas y para renovar instalaciones existentes, esta gama asequible de soluciones de iluminación combina una luz limpia y de alta calidad con ahorros de energía importantes y mantenimiento reducido.

Ventajas

  • Perfecto para el reemplazo individual de los luminarios convencionales SON o HPL.

  • Ofrece la inversión inicial con iluminación de buena calidad y eficiencia energética.

Características

  • Reemplazo individual de los luminarios convencionales SON o HPL de 100W, 150W y 250W

  • Diseño fiable con carcasa de aluminio fundido

Aplicaciones

  • Carreteras y calles residenciales
  • Estacionamiento
  • Ciclovías/sendero peatonal

Descargas