Philips RoadFlair ECO

Iluminación vial LED fácilmente compatible con transformadores

Productos

Producto Comparar
151
18.100
4000
70-79
120

Información de la familia de productos

Descripción

RoadFlair ECO es un producto de iluminación vial de diseño totalmente nuevo destinado a satisfacer las necesidades de los clientes en todos los aspectos, incluida una alta eficacia lumínica para el ahorro de energía y la sostenibilidad, un diseño estético que le da una forma y apariencia agradables, materiales y componentes de alta calidad para la confiabilidad del producto y una larga duración, elementos ópticos profesionales para el cumplimiento de diversas aplicaciones, regulación de la luz e interfaz de control del sistema para mejorar las operaciones municipales y ofrecer características preparadas para el futuro. El precio competitivo de RoadFlair ECO ayudaría a acelerar la transformación del alumbrado público mediante LED, hacia una sociedad más sostenible y una ciudad más inteligente.

Ventajas

  • Eficacia de gran flujo luminoso y bajo consumo

  • Calidad y confiabilidad sólidas

Características

  • Dos tipos de carcasas que cubren hasta 18 klm

  • Típico 150 lm/W, alta eficacia lumínica para ahorrar energía

Aplicaciones

  • Cruce peatonal
  • Caminos residenciales
  • Cruces
  • Autopistas

Descargas