Philips Tubos LED Essential T5 Mains

La nueva generación de iluminación de tubo T5 Mains de bajo consumo y asequible

Productos

Producto Comparar
16
1.850
4000
G5
16
2.000
3000
G5

Información de la familia de productos

Descripción

Essential LEDtube T5 es una solución LED asequible que resulta adecuada para reemplazar las lámparas fluorescentes T5. Gracias a su diseño único, el tubo LED Philips Essential T5 Mains se puede instalar directamente en luminarias que funcionan con conexión de tensión de red. El producto brinda un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general, así como ahorros de energía instantáneos. Es una solución ecológica.

Ventajas

  • Hasta un 50 % de ahorro de energía en comparación con los sistemas fluorescentes convencionales

  • Instalación sencilla: reemplazo por renovación de lámparas T5 existentes con una mejor calidad de luz

Características

  • Solución de renovación con vida útil prolongada de 25 000 horas

  • Calidad de luz excelente con un IRC >80

Aplicaciones

  • Oficinas, negocios, educación, comercios
  • Instalaciones industriales y depósitos

Descargas