Philips Tubo LED conectado para balasto electromagnético o conexión directa a la red (T8)

Tu primer paso para una iluminación conectada

Productos

Producto Comparar
16
2.500
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
16
2.500
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Información de la familia de productos

Descripción

Presentamos las luces LED MasterConnect: luces LED inteligentes y retroadaptables que te ofrecen una forma fácil y sin problemas de actualizar la iluminación conectada. Fácilmente configurables con una aplicación intuitiva, las luces LED MasterConnect pueden programarse para maximizar el ahorro de energía, mientras proporcionan luz de forma inalámbrica y automatizada para tu comodidad y conveniencia. Además, es totalmente escalable y actualizable. Si deseas disfrutar de más beneficios como el control remoto o el tablero de administración, puedes simplemente mantener las luces instaladas actualmente y agregar una puerta de enlace para experimentar todas las ventajas de un sistema basado en la nube. No hay mejor manera de llevar las soluciones de iluminación al siguiente nivel.

Ventajas

  • Sustentabilidad inteligente gracias al control de iluminación avanzado

  • Conectividad sencilla con un nivel completamente nuevo de instalación conveniente

Características

  • Reacondicionamiento inteligente en balasto EM existente o en red directa

  • Vida útil del producto de hasta 75,000 horas

Aplicaciones

  • Oficinas, centros educativos, comercios y centros de salud
  • Estacionamientos, industrias y depósitos

Descargas