Philips MASTER VALUE LEDspot MV
Una combinación óptima de valor y rendimiento, MASTER Value LEDspot MV se adapta perfectamente a la iluminación enfocada
Productos
Producto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LED spot VLE D 5-65W GU10 927 36D929001348822 | 5 | 395 | 2700 | GU10 | ||
MAS LED spot VLE D 5-65W GU10 940 36D929001349022 | 5 | 420 | 4000 | GU10 | ||
MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 927 36D929002059522 | 7 | 650 | 2700 | GU10 | ||
MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 940 36D929002066022 | 7 | 680 | 4000 | GU10 |
Información de la familia de productos
Descripción
MASTER VALUE, que ofrece un haz de luz cálido y acentuado similar al halógeno, se adapta perfectamente a la iluminación enfocada. Gracias a su alto CRI, logra colores más naturales, creando ambientes acogedores y comodos para proyectos residenciales y hoteleros, y enfatizando la belleza de la mercancía en los comercios minoristas. Estos focos LED MV GU10 tienen el aspecto familiar de las lámparas de foco, manteniendo la belleza clásica de los focos de vidrio y agregando el gran rendimiento de la tecnología LED. La función de atenuación le permite crear la atmósfera deseada y funciona con una amplia selección de atenuadores. MASTER VALUE también ofrece más ahorro de energía que los focos LED normales.
Ventajas
Con el foco MASTER VALUE se puede ahorrar hasta un 80% de energía en comparación con las lámparas halógenas
La mejor réplica de un foco halógeno para crear distintas atmósferas
Características
Rango de regulación de intensidad
Compatible con una amplia variedad de reguladores de intensidad
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
El intervalo de temperaturas de funcionamiento es entre -20 °C y 45 °C ambiente
Para uso solamente en lugares secos o húmedos y en la mayoría de las luminarias abiertas con soportes de lámparas que tengan suficiente espacio (10 mm de espacio abierto y libre)