Philips MASTER LEDspot LV
Luz focalizada de buen rendimiento para la renovación de focos halógenos MR16
Productos
Producto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 24D Dim929003071908 | 6,5 | 500 | 2700 | GU5.3 | ||
MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim929003072208 | 6,5 | 500 | 2700 | GU5.3 |
Información de la familia de productos
Descripción
Al ofrecer un haz de acentuación intenso, MASTER LEDspot LV es una solución de renovación ideal para la iluminación focalizada. MASTER LEDspot LV está diseñada para el reemplazo de focos halógenos o incandescentes. Representa los colores naturales, permite una ambientación acogedora y cómoda para áreas residenciales, hostelería y resalta la belleza de la mercadería en venta. La nueva carcasa pequeña ofrece el ajuste perfecto con la mayoría de las luminarias en el mercado con un soporte MR16 GU 5.3. No solo utiliza la solución patentada de Philips para garantizar la mayor compatibilidad posible con los transformadores electrónicos halógenos de 12 V estándar, también ofrece una gran intensidad del haz de luz que equivale a los focos halógenos MR16. La función de regulación permite crear la atmósfera deseada y funciona con una amplia variedad de reguladores. Su SDCM alto garantiza una consistencia más estricta de color que se mantiene durante la vida útil del producto. MASTER LEDspot LV ofrece enormes ahorros de energía y minimiza el costo de mantenimiento sin sacrificar la calidad y la vida útil de la luz; asimismo, permite que los propietarios residenciales y comerciales recuperen la inversión en un corto período de tiempo.
Ventajas
Haz de luz de gran intensidad para iluminación de acento en aplicaciones profesionales
Se mantiene un brillo fuerte con el tiempo
Características
Haz de luz de gran intensidad equivalente a los focos halógenos
Mejor reproducción de color con valor IRC alto y una consistencia de color fuerte con el tiempo